SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, S0 + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss
Artikelnummer |
7KT1656 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, S0 + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss
|
Produktfamilie |
Messgeräte 7KT PAC1600 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
15C |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,145 kg |
Verpackungsmaße |
79,00 x 90,00 x 39,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869563558 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90283011 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5765 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.11.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-23-16 |
eClass |
14 |
27-14-23-16 |
eClass |
6 |
27-14-23-16 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-16 |
eClass |
8 |
27-14-23-16 |
eClass |
9 |
27-14-23-16 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-16 |
ETIM |
7 |
EC001506 |
ETIM |
8 |
EC001506 |
ETIM |
9 |
EC001506 |
|
|
|
|