SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7ME3440-0AA01-2DA4
Keine Abbildung verfügbar
Ersatzteil SITRANS F US: FUS880 Ersatzbausatz, 1-Pfad, FUS080 mit 3.6V Bat.Pack, USA Version, Wandmontagesatz, 2 Schallwandler und 2 Kabel 60ft (20m). Code 7ME3440-0AA01-2DA4 : Label (7ME3440): Siemens. Nennweite(0A): Standard. Wandstaerke(A): Standard. Rohrwerkstoff(0): Standard. Messpfad-Konfig.(1):1-Messpfad. Messumformer(D): FUS080 mit Einheitenlabel,IP67/NEMA 4X/6, 3.6V Bat.pack, Wandmontagesatz Regionenversion(2): Fuer USA, Einheiten AcFt, CFS.Ver.(A): Standard. Schallwandlerkabel (4): 2 Kabel 20m (60ft), inkl. Verschraubung und 2 Schallwandler.
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7ME3440-0AA01-2DA4
Artikelbeschreibung Ersatzteil SITRANS F US: FUS880 Ersatzbausatz, 1-Pfad, FUS080 mit 3.6V Bat.Pack, USA Version, Wandmontagesatz, 2 Schallwandler und 2 Kabel 60ft (20m). Code 7ME3440-0AA01-2DA4 : Label (7ME3440): Siemens. Nennweite(0A): Standard. Wandstaerke(A): Standard. Rohrwerkstoff(0): Standard. Messpfad-Konfig.(1):1-Messpfad. Messumformer(D): FUS080 mit Einheitenlabel,IP67/NEMA 4X/6, 3.6V Bat.pack, Wandmontagesatz Regionenversion(2): Fuer USA, Einheiten AcFt, CFS.Ver.(A): Standard. Schallwandlerkabel (4): 2 Kabel 20m (60ft), inkl. Verschraubung und 2 Schallwandler.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 16.04.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90269000
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-3
Fabrikategruppe X0KJ
Geschäftsbereichskennzahl R3P3
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS!
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;