SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, Einkanalige eichfähige Wägebaugruppe für automatische Dosier-, Abfüll-, Kontroll- und Totalisierwaagen mit analogen Wägezellen, 3x DI, 3xDQ, 1xCI, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V), passend für BU-Typ U0, Verpackungsmenge: 1 Stück
Artikelnummer |
7MH4138-6BA00-0CU0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, Einkanalige eichfähige Wägebaugruppe für automatische Dosier-, Abfüll-, Kontroll- und Totalisierwaagen mit analogen Wägezellen, 3x DI, 3xDQ, 1xCI, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V), passend für BU-Typ U0, Verpackungsmenge: 1 Stück
|
Produktfamilie |
Wägeelektronik TM SIWAREX WP351 HF |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8W3 |
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
AL : N / ECCN : EAR99I |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,050 kg |
Verpackungsmaße |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623603610 |
UPC |
195125025776 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
WT10 |
Fabrikategruppe |
4909 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P5 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.11.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-32-03-03 |
eClass |
1400 |
27-32-03-03 |
eClass |
600 |
27-32-03-03 |
eClass |
710 |
27-32-03-03 |
eClass |
800 |
27-32-03-03 |
eClass |
900 |
27-32-03-03 |
eClass |
910 |
27-32-03-03 |
|
|
|
|