SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
7MH5706-3GA00
Product
Abbildung ähnlich
Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 10…200kg Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretierter Kopfplatte. Inkl. Abhebesicherung Inkl. Überlastsicherung Inkl. Pendelbegrenzung Inkl. Erdungsband Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen. Nennlast: 10…200kg Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112 Wägezelle nicht enthalten!
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MH5706-3GA00
Artikelbeschreibung Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 10…200kg Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretierter Kopfplatte. Inkl. Abhebesicherung Inkl. Überlastsicherung Inkl. Pendelbegrenzung Inkl. Erdungsband Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen. Nennlast: 10…200kg Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112 Wägezelle nicht enthalten!
Produktfamilie Einbaueinheit
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8W5
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623605546
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84239010
Listenkennzeichen (LKZ) WT10
Fabrikategruppe 4913
Geschäftsbereichskennzahl R3P5
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-32-03-03
eClass 1400 27-32-03-03
eClass 600 27-32-03-03
eClass 710 27-32-03-03
eClass 800 27-32-03-03
eClass 900 27-32-03-03
eClass 910 27-32-03-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;