SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7PG1753-3CC10-4BE0
Product
Abbildung ähnlich
Überwachungsrelais für Auslösestromkreis XR350, drei Elemente, selbstrückstellende Kontakte, selbstrückstellende Fallklappe Kontaktanordnung: 2 S / 2 Ö vier Kontakte, Bemessungsspannung: 125 V DC, Gehäusegröße E3 (4U hoch) Bemessungsspannung (Alarm): 125 V DC Rückwärtsdiode zur EMV-Entstörung: Nicht verbaut
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7PG1753-3CC10-4BE0
Artikelbeschreibung Überwachungsrelais für Auslösestromkreis XR350, drei Elemente, selbstrückstellende Kontakte, selbstrückstellende Fallklappe Kontaktanordnung: 2 S / 2 Ö vier Kontakte, Bemessungsspannung: 125 V DC, Gehäusegröße E3 (4U hoch) Bemessungsspannung (Alarm): 125 V DC Rückwärtsdiode zur EMV-Entstörung: Nicht verbaut
Produktfamilie Reyrolle 7PG17 XR - Zwischenrelais
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 100 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,600 kg
Verpackungsmaße 0,095 x 0,36 x 0,22
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515638216
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1346
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 29.05.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-16-01
eClass 14 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;