7SR105 Gehäuse, Ein-/Ausgänge und Gerätefront: S4 Gehäuse, 4Str.Wdl, 6 BE/B BA, 10 LEDs; Messeingänge: 1/5 A, 50Hz; Hilfsspannung: DC 24 V bis 60 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V; Standardversion, keine Abdeckung; Kommunikation: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten; Ohne Thermobox Standardversion – mit Leistungsschaltersteuerung; Schutzfunktionspaket: Standardfunktionen (in allen Ausführungen enthalten)
Artikelnummer |
7SR1053-2JA21-2EA0 |
Artikelbeschreibung |
7SR105 Gehäuse, Ein-/Ausgänge und Gerätefront: S4 Gehäuse, 4Str.Wdl, 6 BE/B BA, 10 LEDs; Messeingänge: 1/5 A, 50Hz; Hilfsspannung: DC 24 V bis 60 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V; Standardversion, keine Abdeckung; Kommunikation: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten; Ohne Thermobox Standardversion – mit Leistungsschaltersteuerung; Schutzfunktionspaket: Standardfunktionen (in allen Ausführungen enthalten)
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR105 Rho - 4xI |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße |
22,00 x 25,00 x 16,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515714620 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.04.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|