SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7SR5430-3AA26-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Transformatorschutz (3 Wdg.) 12 Str.Wdl., 24 BE, 10 BA Standardschnittstelle: 1 x USB (vorne), RS485 (hinten) + 2 x optische LC-Schnittst. S12 Gehäuse
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR5430-3AA26-0AA0
Artikelbeschreibung Transformatorschutz (3 Wdg.) 12 Str.Wdl., 24 BE, 10 BA Standardschnittstelle: 1 x USB (vorne), RS485 (hinten) + 2 x optische LC-Schnittst. S12 Gehäuse
Produktfamilie Reyrolle 7SR54 - 8/12xI, 0/4xV, 2- und 3-Wicklungstransformatoren
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 7,340 kg
Verpackungsmaße 0,384 x 0,386 x 0,266
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515729488
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1340
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 27.08.2019
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;