SICROWBAR 2600V/5,8kA DC-Überspannungsschutz C98130-A7060-A35
Artikelnummer |
7VV3003-5GG32 |
Artikelbeschreibung |
SICROWBAR 2600V/5,8kA DC-Überspannungsschutz C98130-A7060-A35
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3D3 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,000 kg |
Verpackungsmaße |
380,00 x 530,00 x 430,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D23.1LD |
Fabrikategruppe |
4106 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.03.2005 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-33-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-14 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-14 |
eClass |
8 |
27-02-91-14 |
eClass |
9 |
27-02-33-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-91 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|