20HZ-BANDPASS FUER DEN 100%-STAENDERERDSCHLUSSSCHUTZ DER 20HZ HAT DIE AUFGABE DIE RECHTECKSPANNG. ZU VERSCHLEIFEN UND FREQUENZEN VON CA. 20HZ DURCHZULASSEN. INNENWIDERSTAND DANN CA. 8 OHM. SCHUETZT DEN 20HZ-FREQUENZGEN. IM FALLE EINES ERDSCHLUSSES MIT VOLLER VERLAGERUNGSSPANNUNG. WIDERSTAND IM NENNFREQUENTEN BEREICH BEI CA. 160 OHM (50HZ) UND 200 OHM (60HZ) MAX. LEISTUNGSUMSATZ CA. 80VA IM GEHAEUSE 7XP20
Hinweis
Nachfolgerhinweis: 7XT34000CA00 BB UND 7XT34000CB00 BB WERDEN DURCH 7XT34000CA00 CC ERSETZ
Artikelnummer |
7XT3400-0CA00 |
Artikelbeschreibung |
20HZ-BANDPASS FUER DEN 100%-STAENDERERDSCHLUSSSCHUTZ DER 20HZ HAT DIE AUFGABE DIE RECHTECKSPANNG. ZU VERSCHLEIFEN UND FREQUENZEN VON CA. 20HZ DURCHZULASSEN. INNENWIDERSTAND DANN CA. 8 OHM. SCHUETZT DEN 20HZ-FREQUENZGEN. IM FALLE EINES ERDSCHLUSSES MIT VOLLER VERLAGERUNGSSPANNUNG. WIDERSTAND IM NENNFREQUENTEN BEREICH BEI CA. 160 OHM (50HZ) UND 200 OHM (60HZ) MAX. LEISTUNGSUMSATZ CA. 80VA IM GEHAEUSE 7XP20
|
Produktfamilie |
7XT34 - 20-Hz-Bandpass für 100% Ständererdschlussschutz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: 7XT34000CA00 BB UND 7XT34000CB00 BB WERDEN DURCH 7XT34000CA00 CC ERSETZ
|
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
15,600 kg |
Verpackungsmaße |
42,60 x 43,00 x 42,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85437090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LSA2 |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 26.06.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|