7XV5652-0CA00
Product
Abbildung ähnlich
UMSETZER LWL NACH RS232 BIS 115 KBD HILFS-SPG.: 24 - 250V DC UND 110-230V AC. M.STOERMELDERELAIS ANSCHLUSS RS232 SCHNITTSTELLE UEBER 9POL. SUB-D-STECKER. ANSCHL. LWL 820NM, ST-STECKER. FUER HUTSCHIENENMONTAGE. METALL GEHAEUSE.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XV5652-0CA00
Artikelbeschreibung UMSETZER LWL NACH RS232 BIS 115 KBD HILFS-SPG.: 24 - 250V DC UND 110-230V AC. M.STOERMELDERELAIS ANSCHLUSS RS232 SCHNITTSTELLE UEBER 9POL. SUB-D-STECKER. ANSCHL. LWL 820NM, ST-STECKER. FUER HUTSCHIENENMONTAGE. METALL GEHAEUSE.
Produktfamilie 7XV5652 - RS232-LWL Konverter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,180 kg
Verpackungsmaße 25,40 x 39,60 x 26,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515717355
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 16.03.2020
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;