8MR6423-2LV45
Product
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 160 m3/h, Ue AC: 230 V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8MR6423-2LV45
Artikelbeschreibung Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 160 m3/h, Ue AC: 230 V
Produktfamilie Systemklimatisierung
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14V
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,402 kg
Verpackungsmaße 260,00 x 260,00 x 140,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948185568
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84145925
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5847
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 13.09.2011
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-18-07-16
eClass 14 27-18-07-16
eClass 6 27-18-07-16
eClass 7.1 27-18-07-16
eClass 8 27-18-07-16
eClass 9 27-18-07-16
eClass 9.1 27-18-07-16
ETIM 7 EC000320
ETIM 8 EC000320
ETIM 9 EC000320
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;