SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
8UC7161-1BD10
Product
Abbildung ähnlich
Türkupplungsdrehantrieb mit kurzem Kupplungsmitnehmer und reduz. Toleranzausgleich Betätigungswelle 6x 6mm für Leistungsschalter und für Lasttrennschalter Knebel Ti-grey/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8UC7161-1BD10
Artikelbeschreibung Türkupplungsdrehantrieb mit kurzem Kupplungsmitnehmer und reduz. Toleranzausgleich Betätigungswelle 6x 6mm für Leistungsschalter und für Lasttrennschalter Knebel Ti-grey/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12R
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,323 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 303,00 x 73,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209789012
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5853
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 09.10.2008
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-15
eClass 14 27-37-04-15
eClass 6 27-37-04-15
eClass 7.1 27-37-04-15
eClass 8 27-37-04-15
eClass 9 27-37-04-15
eClass 9.1 27-37-04-15
ETIM 7 EC000230
ETIM 8 EC000230
ETIM 9 EC000230
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;