Anschlusselement mit Deckel, für Rohr-,Boden- und, Winkelmontage, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm
Artikelnummer |
8WD4208-0AA |
Artikelbeschreibung |
Anschlusselement mit Deckel, für Rohr-,Boden- und, Winkelmontage, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm
|
Produktfamilie |
Signalsäulen 8WD42 mit Durchmesser 50 mm |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,089 kg |
Verpackungsmaße |
105,00 x 145,00 x 50,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209375314 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85319000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5833 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-32 |
eClass |
14 |
27-37-12-32 |
eClass |
6 |
27-37-12-32 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-32 |
eClass |
8 |
27-37-12-32 |
eClass |
9 |
27-37-12-32 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-32 |
ETIM |
7 |
EC001152 |
ETIM |
8 |
EC001152 |
ETIM |
9 |
EC001152 |
IDEA |
4 |
4771 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|