8WD4308-0EB
Product
Abbildung ähnlich
Rohr einzeln, Länge 400 mm, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8WD4308-0EB
Artikelbeschreibung Rohr einzeln, Länge 400 mm, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
Produktfamilie Signalsäulen 8WD44 mit Durchmesser 70 mm
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41J
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
Nettogewicht pro ME 0,108 kg
Verpackungsmaße 25,00 x 402,00 x 25,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209266988
UPC 754554400228
Statistische Warennummer 76082081
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5833
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-36
eClass 14 27-37-12-36
eClass 6 27-37-12-36
eClass 7.1 27-37-12-36
eClass 8 27-37-12-36
eClass 9 27-37-12-36
eClass 9.1 27-37-12-36
ETIM 7 EC001155
ETIM 8 EC001155
ETIM 9 EC001155
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;