Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, DC 24 V, Durchmesser 70 mm
Artikelnummer |
8WD5320-0CC |
Artikelbeschreibung |
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, DC 24 V, Durchmesser 70 mm
|
Produktfamilie |
Einbauleuchten 8WD53 mit Durchmesser 70 mm |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,160 kg |
Verpackungsmaße |
75,00 x 75,00 x 100,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209358249 |
UPC |
754554846590 |
Statistische Warennummer |
85318070 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5833 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-32-05 |
eClass |
14 |
27-14-32-05 |
eClass |
6 |
27-14-32-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-32-05 |
eClass |
8 |
27-14-32-05 |
eClass |
9 |
27-14-32-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-32-05 |
ETIM |
7 |
EC001333 |
ETIM |
8 |
EC001333 |
ETIM |
9 |
EC001333 |
IDEA |
4 |
4766 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-34 |
|
|
|
|