8WH8120-1AB55
Product
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 51-60, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 1,5 mm2
Einzelpreis (/ 100 Stück) Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) (/ 100 Stück) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8WH8120-1AB55
Artikelbeschreibung Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 51-60, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 1,5 mm2
Produktfamilie Zubehör 8WH
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12X
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,0001 kg (/ 100 Stück)
Verpackungsmaße 5,00 x 10,00 x 3,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 100 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 100
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869348827
UPC 040892560978
Statistische Warennummer 39269097
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5558
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-11-01
eClass 14 27-28-11-01
eClass 6 27-14-11-37
eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8 27-14-11-37
eClass 9 27-14-11-37
eClass 9.1 27-14-11-37
ETIM 7 EC000761
ETIM 8 EC000761
ETIM 9 EC000761
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 100 Stück
;