SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LD2200-0BA00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS CONNECT 400 Connectivity Kit (1 Einheit) zur Anbindung von LV-Motoren an die MindSphere-Applikation SIDRIVE IQ Fleet 1 x SIMOTICS CONNECT 400 Modul mit MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 1 x Montagewinkel, Edelstahl 4 x Schrauben, Torx 4x25mm 1 x CD-ROM 1 x Booklet Installation guide 1 x Booklet Info
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LD2200-0BA00-0AA0
Artikelbeschreibung SIMOTICS CONNECT 400 Connectivity Kit (1 Einheit) zur Anbindung von LV-Motoren an die MindSphere-Applikation SIDRIVE IQ Fleet 1 x SIMOTICS CONNECT 400 Modul mit MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 1 x Montagewinkel, Edelstahl 4 x Schrauben, Torx 4x25mm 1 x CD-ROM 1 x Booklet Installation guide 1 x Booklet Info
Produktfamilie Konnektivitätsmodul SIMOTICS CONNECT 400 für Niederspannungsmotoren
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 3P0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 2 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106465339
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) D81.1-1/IEC
Fabrikategruppe 4P63
Geschäftsbereichskennzahl R261
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 24.04.2019
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-21-01
eClass 14 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;