Keine Abbildung verfügbar
SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-Phasen-Synchronmotor Spitzenlast-Version FN=1930 N; Fmax=5180 N Vmax/FN= 238 m/min Vmax/Fmax= 103 m/min In=16,2 A; Imax=45,4 A mit PTC120 und Temperaturwächter PT1000 Anschaltung von Energie und Signal getrennt Einbausteckdosen Baugröße 1 und M17 R01: robuste Version
Artikelnummer |
1FN3450-2WB70-0CA3-Z R01 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-Phasen-Synchronmotor Spitzenlast-Version FN=1930 N; Fmax=5180 N Vmax/FN= 238 m/min Vmax/Fmax= 103 m/min In=16,2 A; Imax=45,4 A mit PTC120 und Temperaturwächter PT1000 Anschaltung von Energie und Signal getrennt Einbausteckdosen Baugröße 1 und M17 R01: robuste Version
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
763 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
43,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FN3 |
Fabrikategruppe |
9633 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.01.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|