SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500RPM 22kW 140Nm 51A 342V 1750RPM 25,5kW 139Nm 51A 395V 2000RPM 29kW 138Nm 52A 448V 2200RPM 31kW 135Nm 50A 480V Wasserkühlung Schutzart IP65
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.