SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 315RPM, 3,7kW, 110Nm, 9A Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE--> DE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT (Encoder IC22DQ) Mit Drive-CliQ-Schnittstelle Bauform IM B5 Welle mit Passfeder Halbkeilwuchtung Lagerausführung: Standard mit Festlager Klemmenkasten (oben) K6F: Sonderwicklung kundenspezifischer Motor CIGO 10077240
Artikelnummer |
1PH8135-1DZ12-2BA1 K6F |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 315RPM, 3,7kW, 110Nm, 9A Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE--> DE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT (Encoder IC22DQ) Mit Drive-CliQ-Schnittstelle Bauform IM B5 Welle mit Passfeder Halbkeilwuchtung Lagerausführung: Standard mit Festlager Klemmenkasten (oben) K6F: Sonderwicklung kundenspezifischer Motor CIGO 10077240
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
125,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125466906 |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|