- Antriebstechnik
- Umrichter
- DC-DC Converter
- Motoren
- Niederspannungsmotoren
- Motoren für Motion Control
- Technische Erläuterungen für Servomotoren
- Technische Erläuterungen für Haupt-, Linear- und Torquemotoren
- Flüssigkeitskühlung für SIMOTICS Motoren
- Servomotoren SIMOTICS S
- Hauptmotoren SIMOTICS M
- Servomotoren 1PH1
- Servomotoren 1PH3
- Servomotoren 1PH8 asynchron
- Servomotoren 1PH8 reluktanz
- 1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen
- Auswahlhilfen Motoren 1PH8
- Servomotoren 1PH8 synchron
- Schaltgetriebemotoren
- Einbaumotoren SIMOTICS M
- Flüssigkeitskühlung für SIMOTICS Motoren
- Linearmotoren SIMOTICS L
- Torquemotoren SIMOTICS T
- Motorspindeln
- Mechatronikkomponenten
- Messsysteme Motion Control Encoder
 - MOTION-CONNECT Verbindungstechnik
 - Siemens Product Configurator
- Eignungsnachweise (Approbationen)
- Messsysteme Motion Control Encoder
- Getriebemotoren
- Auswahl- und Engineering-Tools
- Ergänzende Komponenten
- Digitaler Antriebsstrang
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SIMOTICS M Reluktanzmotor Performance (IE2) 1000 rpm, 25 kW, 240 Nm, 72 A, 292 V 1150 rpm, 28,5 kW, 240 Nm, 71 A, 334 V 1350 rpm, 33 kW, 235 Nm, 70 A, 389 V 1500 rpm, 36 kW, 230 Nm, 70 A, 429 V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE --> NDE, Schutzart IP 55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8138-7.D0.-...2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Reluktanzmotor Performance (IE2) 1000 rpm, 25 kW, 240 Nm, 72 A, 292 V 1150 rpm, 28,5 kW, 240 Nm, 71 A, 334 V 1350 rpm, 33 kW, 235 Nm, 70 A, 389 V 1500 rpm, 36 kW, 230 Nm, 70 A, 429 V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE --> NDE, Schutzart IP 55
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
145,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.01.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|