SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 700 RPM, 43kW, 587Nm, 97A, 330V 800 RPM, 49kW, 585Nm, 99A, 360V 1000RPM, 61kW, 583Nm, 98A, 450V Wasserkühlung Schutzart IP55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8186-1.C2.-...1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 700 RPM, 43kW, 587Nm, 97A, 330V 800 RPM, 49kW, 585Nm, 99A, 360V 1000RPM, 61kW, 583Nm, 98A, 450V Wasserkühlung Schutzart IP55
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Werkzeugmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
410,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-01 |
eClass |
1400 |
27-02-26-01 |
eClass |
600 |
27-02-26-01 |
eClass |
710 |
27-02-26-01 |
eClass |
800 |
27-02-26-01 |
eClass |
900 |
27-02-26-01 |
eClass |
910 |
27-02-26-01 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
UNSPSC |
1500 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|