SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV7886-0....-....
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 3x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x Display-Port Grafik; 4x USB 3.1; 2x M.2 Erweiterungssteckplatz; DC 24V Industriestromversorgung
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV7886-0....-....
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 3x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x Display-Port Grafik; 4x USB 3.1; 2x M.2 Erweiterungssteckplatz; DC 24V Industriestromversorgung
Produktfamilie SIMATIC IPC277G
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 274
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84714100
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1U
Fabrikategruppe 3368
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 25.08.2021
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;