7MB1955-.....-....
Product
SET BGA modulare Gasanalysen- loesung zur kontinuierlichen Prozesskontrolle biogener Prozessgase (Biogas,Klaergas, Deponiegas) Grundausstattung: - robustes Wandgehaeuse mit Sichttuer und Schrankluefter - 3-teiliges Gehaeuse ermoeglicht einfache Wartung - Abmessungen (BxHxT): ca. 600x781x600 (mm) - Schutzart: IP54 - Flammen- und Kondensatsperre am Analysengeraeteingang - Durchflußueberwachung am Gasausgang mit Alarmkontakt - Basisgeraet Ultramat 23 - komplette Verschlauchung und elektrische Verschaltung 1 SZ Doku Ordner 1 SZ Doku CD
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MB1955-.....-....
Artikelbeschreibung SET BGA modulare Gasanalysen- loesung zur kontinuierlichen Prozesskontrolle biogener Prozessgase (Biogas,Klaergas, Deponiegas) Grundausstattung: - robustes Wandgehaeuse mit Sichttuer und Schrankluefter - 3-teiliges Gehaeuse ermoeglicht einfache Wartung - Abmessungen (BxHxT): ca. 600x781x600 (mm) - Schutzart: IP54 - Flammen- und Kondensatsperre am Analysengeraeteingang - Durchflußueberwachung am Gasausgang mit Alarmkontakt - Basisgeraet Ultramat 23 - komplette Verschlauchung und elektrische Verschaltung 1 SZ Doku Ordner 1 SZ Doku CD
Produktfamilie Set BGA
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 8ZB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 34,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90271010
Listenkennzeichen (LKZ) PA30
Fabrikategruppe X05D
Geschäftsbereichskennzahl R352
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;