Spannungs- und Frequenzrelais, Gehäuse 1/6 19'', 3 x U, 3 BE, 5 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt, Nennhilfsspannung: DC 24 / 48V, Einbaugehäuse, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, hinten) Modbus, elektrisch RS485 ohne Systemschnittst., Port A Messung: Störschreibung, Mittelwertbil., Min-/Max-Werte, Funktionalität: Spannungs- und Frequenzschutz und Synchrocheck
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger/Ersatzprodukt: 7SX800
Artikelnummer |
7RW8010-1EB90-1DC0 L0D |
Artikelbeschreibung |
Spannungs- und Frequenzrelais, Gehäuse 1/6 19'', 3 x U, 3 BE, 5 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt, Nennhilfsspannung: DC 24 / 48V, Einbaugehäuse, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, hinten) Modbus, elektrisch RS485 ohne Systemschnittst., Port A Messung: Störschreibung, Mittelwertbil., Min-/Max-Werte, Funktionalität: Spannungs- und Frequenzschutz und Synchrocheck
|
Produktfamilie |
SIPROTEC 7RW80 - 3xU |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.09.2024 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger/Ersatzprodukt: 7SX800
|
Preisgruppe |
184 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515638339 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1318 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.03.2009 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|