DIGITALER UEBERSTROMZEITSCHUTZ MIT STEUERUNG, SYNCHRONISIERUNG (OPTIONAL) UND THERMO-BOX ANSCHLUSS, GRAFIKDISPLAY, GEHAEUSE 1/2 19", 20BE, 8BA, 2 LEISTUNGSRELAIS, (4 KONTAKTE) 1 LIVEKONTAKT PHASENSTROMWANDLER 1A EMPFINDLICHER ERDWANDLER AUFBAUGEHAEUSE, DOPPELSTOCK- KLEMMEN OBEN/UNTEN
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIP 5 O/C Protection 7SJ85, 7SJ82, 7SX800
Artikelnummer |
7SJ6422-.B...-.... |
Artikelbeschreibung |
DIGITALER UEBERSTROMZEITSCHUTZ MIT STEUERUNG, SYNCHRONISIERUNG (OPTIONAL) UND THERMO-BOX ANSCHLUSS, GRAFIKDISPLAY, GEHAEUSE 1/2 19", 20BE, 8BA, 2 LEISTUNGSRELAIS, (4 KONTAKTE) 1 LIVEKONTAKT PHASENSTROMWANDLER 1A EMPFINDLICHER ERDWANDLER AUFBAUGEHAEUSE, DOPPELSTOCK- KLEMMEN OBEN/UNTEN
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 30.09.2024 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: SIP 5 O/C Protection 7SJ85, 7SJ82, 7SX800
|
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
5,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIP3.1 |
Fabrikategruppe |
1315 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.05.2009 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|