DUOBIAS-M (2 WINDING) TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY E10 CASE, 6CT, 2EF/REF CT, 1VT, 19 BINARY INP./ 14 BINARY OUTP. 24 LEDS MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ REGION WORLD, LANGUAGE: ENGLISH USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR ELECTRICAL ETHERNET RJ45 IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE) AND IEC 61850 PROTECT. FUNCT.: STANDARD + UNDERCURRENT (37) NEGATIVE PHASE SEQUENCY O/C THERMAL OVERLOAD (49) INSTANTANEOUS PHASE FAULT O/C INSTANTANEOUS EARTH FAULT TIME DELAYED PHASE FAULT O/C
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
Artikelnummer |
7SR2423-2.A77-0BA0 |
Artikelbeschreibung |
DUOBIAS-M (2 WINDING) TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY E10 CASE, 6CT, 2EF/REF CT, 1VT, 19 BINARY INP./ 14 BINARY OUTP. 24 LEDS MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ REGION WORLD, LANGUAGE: ENGLISH USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR ELECTRICAL ETHERNET RJ45 IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE) AND IEC 61850 PROTECT. FUNCT.: STANDARD + UNDERCURRENT (37) NEGATIVE PHASE SEQUENCY O/C THERMAL OVERLOAD (49) INSTANTANEOUS PHASE FAULT O/C INSTANTANEOUS EARTH FAULT TIME DELAYED PHASE FAULT O/C
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
|
Preisgruppe |
184 |
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
15 Tag(e) |
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
85364190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.03.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|