GERUEST FUER HOCHFUEHRUNGSFELD TYP I FELDTEILUNG 800 MM MIT TUER UND LAUFSCHIENEN ZUR AUFNAHME DES MESSEINSCHUBES 17,5KV 20KA;
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
8BJ2062-7AF0.-.A.. |
Artikelbeschreibung |
GERUEST FUER HOCHFUEHRUNGSFELD TYP I FELDTEILUNG 800 MM MIT TUER UND LAUFSCHIENEN ZUR AUFNAHME DES MESSEINSCHUBES 17,5KV 20KA;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 27.01.2014 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
B80 |
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
Auf Anfrage |
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
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/SE-HA25.12 |
Fabrikategruppe |
G493 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U858 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-35-01 |
eClass |
14 |
27-14-35-01 |
eClass |
6 |
27-14-35-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-35-01 |
eClass |
8 |
27-14-35-01 |
eClass |
9 |
27-14-35-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-35-01 |
ETIM |
7 |
EC001287 |
ETIM |
8 |
EC001287 |
ETIM |
9 |
EC001287 |
|
|
|
|