SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9MC1110-1EG00-0AD2-Z Y01
Product
Abbildung ähnlich
Die Brownfield Connectivity - Lizenz Pro wird einmalig für jeden BFC P Maschienentyp benötigt. Mit dem Erwerb der Lizenz Pro erhalten Sie über das Ihnen zur Verfügung gestellte Lizenz-Token zeitlich unbegrenzten Zugriff auf die Daten Ihrer Anlage ------------------------------- Pro Maschinentypen SINUMERIK,Heidenhain, Fanuc, MT Connect, OPC UA ------------------------------- Eingabeformat: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx Wie Sie Ihre Gateway-ID finden: Landing page -> Activation -> BFC Gateway Information
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC1110-1EG00-0AD2-Z Y01
Artikelbeschreibung Die Brownfield Connectivity - Lizenz Pro wird einmalig für jeden BFC P Maschienentyp benötigt. Mit dem Erwerb der Lizenz Pro erhalten Sie über das Ihnen zur Verfügung gestellte Lizenz-Token zeitlich unbegrenzten Zugriff auf die Daten Ihrer Anlage ------------------------------- Pro Maschinentypen SINUMERIK,Heidenhain, Fanuc, MT Connect, OPC UA ------------------------------- Eingabeformat: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx Wie Sie Ihre Gateway-ID finden: Landing page -> Activation -> BFC Gateway Information
Produktfamilie Industrial Connectors
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125280519
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe X0BP
Geschäftsbereichskennzahl R2SD
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;