Parallel-Port in USB-Dongle Tausch - eines gelieferten Parallel- Port Dongles - gegen einen USB-Dongle für die Anwendung SICAM PAS. Voraussetzung für die Bearbeitung des Auftrags: In der Bestellung ist die Seriennummer des Parallel-Port Dongles anzugeben sowie die MLFBs der SICAM PAS Basis- und Optionspakete (der Erstbestellung). Nach Erhalt des USB-Dongles ist der Parallel-Port-Dongle sofort zurückzusenden.
Artikelnummer |
C53207-A404-D445-1 |
Artikelbeschreibung |
Parallel-Port in USB-Dongle Tausch - eines gelieferten Parallel- Port Dongles - gegen einen USB-Dongle für die Anwendung SICAM PAS. Voraussetzung für die Bearbeitung des Auftrags: In der Bestellung ist die Seriennummer des Parallel-Port Dongles anzugeben sowie die MLFBs der SICAM PAS Basis- und Optionspakete (der Erstbestellung). Nach Erhalt des USB-Dongles ist der Parallel-Port-Dongle sofort zurückzusenden.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
183 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
Verpackungsmaße |
26,00 x 38,60 x 15,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515719878 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84733080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.07.2007 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-04 |
eClass |
14 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|