Gerät: 6MD85 Feldleitgerät Ge häusetyp: Einbau; BE: 219; BA: 9 (3ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (Schutz) + 4 (Sensitiv); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 16 (20 mA oder 10 V, schnell), 4 (20 mA, normal); |Gehäusebreite: 1 x 19'' + 1/2 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO23 0, IO230; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: PS 203, IO212, IO212; |LEDs/Drucktasten: 32 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: mit; |Display-Typ: Großes Display; |Frontdesign: Standard;
Artikelnummer |
P1G551823 |
Artikelbeschreibung |
Gerät: 6MD85 Feldleitgerät Ge häusetyp: Einbau; BE: 219; BA: 9 (3ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (Schutz) + 4 (Sensitiv); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 16 (20 mA oder 10 V, schnell), 4 (20 mA, normal); |Gehäusebreite: 1 x 19'' + 1/2 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO23 0, IO230; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: PS 203, IO212, IO212; |LEDs/Drucktasten: 32 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: mit; |Display-Typ: Großes Display; |Frontdesign: Standard;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
35 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
24,840 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1024 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.10.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|