SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 5.1
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
Minimieren
Drive technology
Automation technology
Energy
Building Technologies
Building automation systems
HVAC products
Standard controllers
Software, web server and system devices
Room automation
IoT solutions
Home automation system
Thermostats
Sensors
Valves and actuators
Actuators for globe and pressure independent control valves (PICV)
Globe and pressure independent control valve (PICV)
Actuators for rotary valves
Rotary actuators
Torque 2 Nm, with spring return: GQD..9A
Torque 2 Nm, without spring-return: GSD..9A
Torque 5 Nm, without spring return: GDB..9E / GDD..9E
Torque 7 Nm, with spring return: GMA..9E
Torque 10 Nm, without spring return: GLB..9E / GLA..9E
Torque 35 Nm: GIB..1E
Torque 10...40 Nm: SAL..
Torque 40...1200 Nm: SQL36..
Torque 25...1200 Nm: SQL..E..
Torque 25 Nm: GBB..1E
GBB..1E - Rotary air damper actuators 25 Nm, without spring return