6ES7822-1AA07-0YA7
Product
SIMATIC STEP 7 Professional V17; trial for 21 days; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable in Windows 10, Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD)
Notes
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7822-1AA08-0YA7 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Kundenpreis Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7822-1AA07-0YA7
Artikelbeschreibung SIMATIC STEP 7 Professional V17; trial for 21 days; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable in Windows 10, Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD)
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 07.02.2023
Notes
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7822-1AA08-0YA7 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7822-1AA08-0YA7
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC STEP 7 Professional V18; trial for 21 days; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable on Windows 10; Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD)
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 2AP / 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Kundenpreis Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,218 kg
Verpackungsmaße 18,90 x 26,80 x 3,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622944493
UPC 195125194199
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe 4A6F
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;