Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα
****spare part**** SIMOTICS GP only EX and PM version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole *size 132S* temperature class 155(F) IE1 * aluminum enclosure Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 5.5 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 6.3 kW IMB5, IM V1 without canopy IMV3, flange: FF265 (A 300)
Notes
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Υπόδειξη διάδοχου κωδικού: https://support.industry.siemens.com/cs/document/73190356/iec-standardmotoren-pr
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας στην SIEMENS.
Αριθμός Είδους (Εμφανιζόμενος Αριθμός Αγοράς) |
1LA7130-2AA61 |
Περιγραφή Προϊόντος |
****spare part**** SIMOTICS GP only EX and PM version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole *size 132S* temperature class 155(F) IE1 * aluminum enclosure Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 5.5 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 6.3 kW IMB5, IM V1 without canopy IMV3, flange: FF265 (A 300)
|
Product family |
Μη διαθέσιμο |
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PLM) |
PM490:Έναρξη τελικού Έτους υποστήριξης |
Ημερομηνία Ισχύος PLM |
Produkt abgekündigt seit: 31.12.2023 |
Notes |
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Υπόδειξη διάδοχου κωδικού: https://support.industry.siemens.com/cs/document/73190356/iec-standardmotoren-pr
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας στην SIEMENS.
|
Ομάδα Τιμών |
|
Τιμή Λίστας |
Εμφάνιση τιμών
|
Τιμή Πελάτη |
Εμφάνιση τιμών
|
Συντελεστής Μετάλλων |
N-W----- |
Κανονισμοί Ελέγχου Εξαγωγών |
ECCN : N / AL : N |
Χρόνος παράδοσης |
Κατόπιν αιτήματος |
Καθαρό Βάρος (kg) |
39,000 Kg |
Package size unit of measure |
Μη διαθέσιμο |
Μονάδα Ποσότητας |
1 Τεμ |
Ποσότητα Συσκευασίας |
1 |
EAN |
Μη διαθέσιμο |
UPC |
Μη διαθέσιμο |
Κωδικός Συνδιασμένης Ονοματολογίας |
85015220 |
LKZ_FDB/Κωδικός καταλόγου |
D81.1-2/IEC |
Ομάδα Προϊόντων |
2250 |
Group Code |
P113 |
Χώρα προέλευσης |
Τσεχία |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Σε συμμόρφωση με RoHs από: 22.07.2019 |
Κλάση προϊόντος |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Κατηγορία Υποχρέωσης για παραλαβή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση |
Ναι |
REACH Art. 33 Duty of Information |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Blei
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Μη διαθέσιμο |
|
|
|