gateway CM101 communication module including library for the connection of serial MODBUS TCP slaves for single S7-400 systems.
Notes
Υπόδειξη διάδοχου κωδικού: 9LA1110-6CG31-0AA0
Αριθμός Είδους (Εμφανιζόμενος Αριθμός Αγοράς) |
9AE4110-2MB10 |
Περιγραφή Προϊόντος |
gateway CM101 communication module including library for the connection of serial MODBUS TCP slaves for single S7-400 systems.
|
Product family |
Μη διαθέσιμο |
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PLM) |
PM400:Ξεκίνησε η Φάση Εξόδου / Απεριόριστη Παροχή Ανταλλακτικών |
Ημερομηνία Ισχύος PLM |
Produktauslauf seit: 03.05.2024 |
Notes |
Υπόδειξη διάδοχου κωδικού: 9LA1110-6CG31-0AA0
|
Ομάδα Τιμών |
|
Τιμή Λίστας |
Εμφάνιση τιμών
|
Τιμή Πελάτη |
Εμφάνιση τιμών
|
Συντελεστής Μετάλλων |
None |
Κανονισμοί Ελέγχου Εξαγωγών |
AL : N / ECCN : N |
Χρόνος παράδοσης |
20 Ημέρα / Ημέρες |
Καθαρό Βάρος (kg) |
0,200 Kg |
Package size unit of measure |
Μη διαθέσιμο |
Μονάδα Ποσότητας |
1 Τεμ |
Ποσότητα Συσκευασίας |
1 |
EAN |
Μη διαθέσιμο |
UPC |
887621267124 |
Κωδικός Συνδιασμένης Ονοματολογίας |
85176200 |
LKZ_FDB/Κωδικός καταλόγου |
STPCS7 |
Ομάδα Προϊόντων |
4B79 |
Group Code |
R1TP |
Χώρα προέλευσης |
Σουηδία |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Συμμόρφωση RoHs θα αποσαφηνιστεί |
Κλάση προϊόντος |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Κατηγορία Υποχρέωσης για παραλαβή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση |
- |
REACH Art. 33 Duty of Information |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Μη διαθέσιμο |
|
|
|