- 驱动技术
- 自动化技术
- 自动化与控制系统
- SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
- 识别系统
- 工业通讯
- Modular Automation
- SIRIUS 工业控制设备
- Industrial Edge
- Industry software
- 工业 PC
- 过程控制系统
- 过程仪表
- 过程分析
- SITOP 电源
- 增强型电源
- 简介
- SITOP PSU8600
- 简介
- 基本单元 24 V DC (PSU8600)
- 模块化系统,扩展输出 (CNX8600)
- 模块化系统,用于短暂停电的缓冲模块 (BUF8600)
- 模块化系统,用于长时停电的 UPS 模块 (UPS8600, BAT8600)
- SITOP PSU8400
- SITOP PSU8200
- 标准型电源
- 基本型电源
- SITOP lite
- SIMATIC 设计电源
- DC/DC 转换器
- 特殊设计与应用
- SITOP DC UPS 不间断电源
- 附加模块
- 附件
- 技术信息和组态注意事项
- SITOP PSA 100E
- 针对具体需求的产品
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
Modular system, UPS module for longer power failure (UPS8600, BAT8600)
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², gray
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², blue
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², red
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², green
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², orange
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², white
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², yellow
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 1.5 mm², black
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 2.5 mm², gray
|
|
|
|
|
|
|
Terminal, spring-loaded terminal, through-type terminal, 2.5 mm², blue
|
|
|
|
|
|
|
|
|