Synchronous servo motor 1FK6 6-pole motor 8Nm, 100K, 3000 rpm Naturally cooled IM B5 (V1, V3) Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Incremental encoder sin/cos 1 Vss 2048 S/R (encoder I-2048) smooth shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP64
Notes
Product is no longer available
Sucessor:Successor 1FK7XX-2AXXX-XXXX
If you need assistance please contact our local Siemens office
Article Number (Market Facing Number) |
1FK6080-6AF71-1AG0 |
Product Description |
Synchronous servo motor 1FK6 6-pole motor 8Nm, 100K, 3000 rpm Naturally cooled IM B5 (V1, V3) Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Incremental encoder sin/cos 1 Vss 2048 S/R (encoder I-2048) smooth shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP64
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM490:Start of final year of support |
PLM Effective Date |
Product discontinued since: 01.10.2016 |
Notes |
Product is no longer available
Sucessor:Successor 1FK7XX-2AXXX-XXXX
If you need assistance please contact our local Siemens office
|
Headquarter Price Group |
7A6 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
------71 |
Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
On request |
Net Weight (kg) |
12.400 Kg |
Package size unit of measure |
Not available |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD91.14 |
Product Group |
9624 |
Group Code |
R2S3 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Product class |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
No |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|