SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600V M0=8.5Nm (100K); NN=4500rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable Absolute encoder 20-bit +12 bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) smooth shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP65, DE flange IP67
Article Number (Market Facing Number) |
1FK7062-2AH71-1RH2 |
Product Description |
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600V M0=8.5Nm (100K); NN=4500rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable Absolute encoder 20-bit +12 bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) smooth shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP65, DE flange IP67
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
762 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
------71 |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
15 Jours |
Net Weight (kg) |
9.400 Kg |
Package size unit of measure |
Not available |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621242992 |
Commodity Code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Product Group |
9621 |
Group Code |
R220 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 22.07.2017 |
Product class |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|