SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
3RH2344-1CP00-0KA0
Product
Contactor relay, 4 NO + 4 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, Size S00, screw terminal, 2 NO + 2 NC basic unit / EN Varistor plugged on
List Price Show prices
Customer Price Show prices
Services Additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Product
Article Number (Market Facing Number) 3RH2344-1CP00-0KA0
Product Description Contactor relay, 4 NO + 4 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, Size S00, screw terminal, 2 NO + 2 NC basic unit / EN Varistor plugged on
Product family SIRIUS 3RH2 contactor relays, 4- and 8-pole
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Price data
Headquarter Price Group 41A
List Price Show prices
Customer Price Show prices
Metal Factor LBO-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jours
Net Weight (kg) 0.288 Kg
Packaging Dimension 50.00 x 61.50 x 120.50
Package size unit of measure MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Additional Product Information
EAN 4011209930827
UPC Not available
Commodity Code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Product Group 5331
Group Code R711
Country of origin Germany
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Product class A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP number
Classifications
 
Version Classification
eClass 12 27-37-10-01
eClass 14 27-37-10-01
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
ETIM 9 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Buy product
Quantity 1 Piece
;