***spare part*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC based on 6ES7211-1AE31-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, start up 0 °C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC 4 DQ 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, power supply: 20.4-28.8 V program/data memory 30 KB
Notes
Product is no longer available
Sucessor:A newer version is available 6AG1212-1AE40-4XB0
If you need assistance please contact our local Siemens office
Article Number (Market Facing Number) |
6AG1211-1AE31-4XB0 |
Product Description |
***spare part*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC based on 6ES7211-1AE31-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, start up 0 °C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC 4 DQ 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, power supply: 20.4-28.8 V program/data memory 30 KB
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM500:Discontinued Product or end of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produit en fin de vie depuis : |
Notes |
Product is no longer available
Sucessor:A newer version is available 6AG1212-1AE40-4XB0
If you need assistance please contact our local Siemens office
|
Headquarter Price Group |
2ET |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
On request |
Net Weight (kg) |
0.363 Kg |
Packaging Dimension |
10.20 x 10.90 x 8.60 |
Package size unit of measure |
CM |
Quantity Unit |
0 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4047618042288 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Product Group |
4397 |
Group Code |
R151 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.09.2014 |
Product class |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|