SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, key operation, 3" FSTN LCD display, black/white, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
Notes
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
Article Number (Market Facing Number) |
6AV6647-0AH11-3AX0 |
Product Description |
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, key operation, 3" FSTN LCD display, black/white, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM410:Product cancellation |
PLM Effective Date |
Product is cancelled since: 08.08.2022 |
Notes |
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
|
Successor |
6AV6647-0AH11-3AX1 |
Successor Description |
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, key operation, 3" FSTN LCD display, black/white, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD |
Headquarter Price Group |
2ET |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
20 Jours |
Net Weight (kg) |
0.375 Kg |
Packaging Dimension |
13.90 x 19.50 x 5.00 |
Package size unit of measure |
CM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4019169669672 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.1J |
Product Group |
4548 |
Group Code |
R141 |
Country of origin |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 31.01.2011 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|