LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
Notes
Article Number (Market Facing Number) |
6ED1052-2HB08-0BA1 |
Product Description |
LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM490:Start of final year of support |
PLM Effective Date |
Product discontinued since: 07.03.2024 |
Notes |
|
Successor |
6ED1052-2HB08-0BA2 |
Successor Description |
LOGO! 24RCEO (AC), logic module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units |
Headquarter Price Group |
200 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
1 Jours |
Net Weight (kg) |
0.235 Kg |
Packaging Dimension |
8.70 x 9.30 x 7.00 |
Package size unit of measure |
CM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4034106033682 |
UPC |
195125091566 |
Commodity Code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STLOGO! |
Product Group |
4071 |
Group Code |
R131 |
Country of origin |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 30.09.2020 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|