SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6FC5371-0AA30-0AB0
Product
Image similar
SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN WITH PLC 317-3 PN/DP INCL. DUAL FAN/BATTERY MODULE AND BATTERY
List Price Show prices
Customer Price Show prices
Services Additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Product
Article Number (Market Facing Number) 6FC5371-0AA30-0AB0
Product Description SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN WITH PLC 317-3 PN/DP INCL. DUAL FAN/BATTERY MODULE AND BATTERY
Product family NCU 710.3B PN
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Phase Out Started
PLM Effective Date Product phase-out since: 01.10.2023
Price data
Headquarter Price Group 711
List Price Show prices
Customer Price Show prices
Metal Factor None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jours
Net Weight (kg) 3.800 Kg
Package size unit of measure Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Additional Product Information
EAN 4042948665817
UPC 887621856656
Commodity Code 85371010
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
Product Group 5710
Group Code R211
Country of origin Germany
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 11.09.2014
Product class A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP number
Classifications
 
Version Classification
eClass 12 27-24-21-02
eClass 14 27-24-21-02
eClass 6 27-24-21-02
eClass 7.1 27-24-21-02
eClass 8 27-24-21-02
eClass 9 27-24-21-02
eClass 9.1 27-24-21-02
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|
Buy product
Quantity 1 Piece
You can also add options to the product.
Chargement en cours
;