Power cable pre-assembled 6FX3002-5CK01-1CA0 4x 0.75 C, for motor S-1FL6 LI to V90 230 V FS A, B, C, D (1kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.1 mm Length (m)=20 m
Article Number (Market Facing Number) |
6FX3002-5CK01-1CA0 |
Product Description |
Power cable pre-assembled 6FX3002-5CK01-1CA0 4x 0.75 C, for motor S-1FL6 LI to V90 230 V FS A, B, C, D (1kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.1 mm Length (m)=20 m
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
DMS |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
--3----- |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
3 Jours |
Net Weight (kg) |
1.390 Kg |
Packaging Dimension |
500.00 x 500.00 x 80.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4042948674178 |
UPC |
804766365034 |
Commodity Code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Product Group |
4R03 |
Group Code |
R220 |
Country of origin |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 02.06.2017 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
14 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|