SCALANCE MUM853-1 5G router (EU), IP30, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, , VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 SMA connections, 1x micro SIM slot, 4x10/100/1000 Mbps RJ45 port, redundant DC 24 V, -30… +60 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, observe national approvals!
Article Number (Market Facing Number) |
6GK5853-2EA00-2DA1 |
Product Description |
SCALANCE MUM853-1 5G router (EU), IP30, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, , VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 SMA connections, 1x micro SIM slot, 4x10/100/1000 Mbps RJ45 port, redundant DC 24 V, -30… +60 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, observe national approvals!
|
Product family |
SCALANCE MUM856/MUM853 (5G, 4G, 3G) mobile wireless routers |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
5M2 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
On request |
Net Weight (kg) |
0.200 Kg |
Packaging Dimension |
15.90 x 17.80 x 4.10 |
Package size unit of measure |
CM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4047622955819 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Product Group |
2438 |
Group Code |
R320 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-28 |
eClass |
6 |
19-17-01-03 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-03 |
eClass |
8 |
19-17-01-03 |
eClass |
9 |
19-17-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001478 |
ETIM |
8 |
EC001478 |
|
|
|
|