Communications processor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbps, 4x 10/100 Mbps (IE switch) RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (send/receive) S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time-of-day synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; PROFIenergy support; IP routing; FTP; Web server; email; please note SIOS ID: 109799025
Article Number (Market Facing Number) |
6GK7443-1GX30-0XE0 |
Product Description |
Communications processor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbps, 4x 10/100 Mbps (IE switch) RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (send/receive) S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time-of-day synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; PROFIenergy support; IP routing; FTP; Web server; email; please note SIOS ID: 109799025
|
Product family |
CP 443-1 Advanced |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
5P2 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
1 Jours |
Net Weight (kg) |
0.867 Kg |
Packaging Dimension |
35.00 x 129.00 x 142.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4019169206693 |
UPC |
040892948905 |
Commodity Code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Product Group |
2414 |
Group Code |
R322 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 11.05.2012 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|