- - spare part - - SIMATIC RTU3030C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
Notes
Sucessor:See SIOS ID 109816954
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
Article Number (Market Facing Number) |
6NH3112-3BA00-0XX0 |
Product Description |
- - spare part - - SIMATIC RTU3030C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM410:Product cancellation |
PLM Effective Date |
Product is cancelled since: 01.10.2023 |
Notes |
Sucessor:See SIOS ID 109816954
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
|
Headquarter Price Group |
5PC |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
5 Jours |
Net Weight (kg) |
0.456 Kg |
Packaging Dimension |
130.00 x 75.00 x 100.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4047622242674 |
UPC |
804766214264 |
Commodity Code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
Product Group |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|