***spare part*** SINAMICS G120 Control Unit CU240B-2 DP B type PROFIBUS DP 4 DI, 1 DQ, 1 AI, 1 AQ PTC/KTY/thermoclick interface USB and SD/MMC interface degree of protection IP20 ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Notes
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
Article Number (Market Facing Number) |
6SL3244-0BB00-1PA1 |
Product Description |
***spare part*** SINAMICS G120 Control Unit CU240B-2 DP B type PROFIBUS DP 4 DI, 1 DQ, 1 AI, 1 AQ PTC/KTY/thermoclick interface USB and SD/MMC interface degree of protection IP20 ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM410:Product cancellation |
PLM Effective Date |
Product is cancelled since: 01.10.2020 |
Notes |
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office
|
Headquarter Price Group |
3A2 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
2 Jours |
Net Weight (kg) |
0.490 Kg |
Packaging Dimension |
93.00 x 240.00 x 68.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4042948661772 |
UPC |
040892793062 |
Commodity Code |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Product Group |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Country of origin |
Great Britain |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.07.2006 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
Not available |
|
|
|