SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 CAN Integrated CANopen supports vector control Basic positioner EPOS via License extended functions 4 configurable DI/DO 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 Additional safety functions via "EXTENDED SAFETY" license Encoder interface: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL via terminal Degree of protection IP20 USB and SD/MMC interface
Article Number (Market Facing Number) |
6SL3246-0BA22-1CA0 |
Product Description |
SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 CAN Integrated CANopen supports vector control Basic positioner EPOS via License extended functions 4 configurable DI/DO 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 Additional safety functions via "EXTENDED SAFETY" license Encoder interface: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL via terminal Degree of protection IP20 USB and SD/MMC interface
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
342 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
3 Jours |
Net Weight (kg) |
0.610 Kg |
Packaging Dimension |
93.00 x 240.00 x 68.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4042948664100 |
UPC |
887621263522 |
Commodity Code |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Product Group |
9779 |
Group Code |
R220 |
Country of origin |
Great Britain |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.07.2006 |
Product class |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|