ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Directional, size 4 molded case, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 63.5/110 V auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input threshold 19 V DC Standard version - no cover Communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or MODBUS RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons protection function: standard version
Article Number (Market Facing Number) |
7SR1004-3JA20-2CB0 |
Product Description |
ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Directional, size 4 molded case, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 63.5/110 V auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input threshold 19 V DC Standard version - no cover Communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or MODBUS RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons protection function: standard version
|
Product family |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, non-directional |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
B21 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
20 Jours |
Net Weight (kg) |
1.600 Kg |
Packaging Dimension |
0.22 x 0.25 x 0.16 |
Package size unit of measure |
M |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4025515728016 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Product Group |
1345 |
Group Code |
U321 |
Country of origin |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 14.10.2014 |
Product class |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|